모든 카테고리
피팅 - 면 밀폐 VCO O-링
피팅 - 면 밀폐 VCR 가스켓
피팅 - 파이프
피팅 - 플라스틱(PFA)
피팅 - 스누버/진공
피팅 - 튜브
피팅 - UHP 플라스틱(PFA)
피팅 - 용접
매니폴드
중압 및 고압 제품
레귤레이터
밸브 - 볼 차단
밸브 - 벨로우즈 차단
밸브 - 다이어프램 차단
밸브 - 체크/릴리프
밸브 - 방향 전환형/교차형
샘플 실린더
밸브 및 매니폴드 밸브
압력 게이지
밸브 - 니들 차단
밸브 - 플라스틱(PFA)
밸브 - 플러그 차단
밸브 - 유량 조절
퀵 코넥트
일반 유틸리티 서비스 니들 밸브
밸브 - 게이지 루트
플라스틱 제품 - 플루오르수지 다이어프램 밸브
공정용 인터페이스 밸브 및 모노플랜지
호스 및 플렉시블 튜빙
사전 제작된 서브시스템
필터
추가 제품 - 액세서리
방식 검색어
방식 품목 번호
|
모든 카테고리
일체형 파일롯 작동, 돔 하중 감압 레귤레이터 - RD(H)20 및 RD(H)25 시리즈
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
다중CAD 다운로드(0)
▾
장바구니가 비어 있습니다
CAD 파일 요청하기
모든 카테고리
>
레귤레이터
>
감압, 돔 하중
>
일체형 파일롯 작동, 돔 하중 감압 레귤레이터 - RD(H)20 및 RD(H)25 시리즈
> 제품 구성
제품 구성 일체형 파일롯 작동, 돔 하중 감압 레귤레이터 - RD(H)20 및 RD(H)25 시리즈
창 닫기
구성 수정하기
재설정
취소
결과 보기
품목 번호
RDB20-02-0-VVV
품목 번호
RDB20-02-0-VVV
시리즈
1015psig(70.0bar) 최대 입구 압력(LRS4 시리즈 파일롯 레귤레이터 사용 시 507psig[35.0bar])
5800 psig (400 bar) maximum inlet pressure (RDH20); 4060 psig (280 bar) maximum inlet pressure (RDH25)
입구/출구
ASME B16.5 플랜지
EN 1092(DIN) 플랜지
암나사 ISO/BSP 평행나사
암나사 NPT
크기
2인치 / DN50
몸체 재질
316L 스테인리스강
파일롯 레귤레이터 옵션 압력 조절 범위
0~1015 psig(0~70.0 bar)
0~130psig(0~9.0bar)
0~290psig(0~20.0bar)
0~43psig(0~3.0bar)
파일롯 레규레이터 없음, 옵션
씰 재질
EPDM
탄화플루오르 FKM
니트릴(Nitrile)
다이어프램 재질
EPDM
탄화플루오르 FKM
니트릴(Nitrile)
시트 씰 재질
EPDM
탄화플루오르 FKM
니트릴(Nitrile)
외부 피드백
메인 레귤레이터에 대한 외부 피드백
파일롯 레귤레이터에 대한 외부 피드백, 290psig(20.0bar)로 제한
없음
옵션
ASTM G93 레벨 C 세정
NACE MR0175/ISO 15156
재설정
취소
결과 보기