DE 시리즈 스프링 없는 다이어프램 밸브
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
다중CAD 다운로드(0)
▾
장바구니가 비어 있습니다
CAD 파일 요청하기
모든 카테고리
>
레귤레이터
>
역압, 스프링 하중
>
DE 시리즈 스프링 없는 다이어프램 밸브
> 제품 구성
제품 구성 DE 시리즈 스프링 없는 다이어프램 밸브
창 닫기
구성 수정하기
재설정
취소
결과 보기
품목 번호
SHBS081CEN0A0EAB000
품목 번호
SHBS081CEN0A0EAB000
조절기
고감도
조절 밸브
역압(Back-Pressure)
로딩 메커니즘
스프링 하중
크기
공칭 구경 1/2"
공칭 구경 3/4"
공칭 구경 1"
공칭 구경 1 1/2"
몸체 재질
316 스테인리스강
316L, SC-11 세정
압력 조절 범위
1~10 psig(0.07~0.68 bar)
2.5~25 psig(0.2~1.7 bar)
5~50 psig(0.3~3.4 bar)
시트 재질
Elastomer seat 1000psi max inlet
연결구
NPT 암나사, 몸체에 일치하는 크기
BSP(ISO 228) 암나사, 몸체에 일치하는 크기
포트 구성
BSP "A" 구성
BSP "D" 구성
BSP "F" 구성
BSP "G" 구성
BSP "M" 구성
NPT "A" 구성
NPT "D" 구성
NPT "F" 구성
NPT "G" 구성
NPT "M" 구성
씰 재질
EPDM
FKM (Viton)
Low-Temp Nitrile
니트릴(Nitrile)
센서 옵션
무배출(Non-venting)
핸들
손잡이 - 진한 파란색
손잡이 - 녹색
손잡이 - 검은색
손잡이 - 주황색
손잡이 - 빨간색
손잡이 - 노란색
변조 방지
변조 방지 / 공장 출하 시 설정
추가 옵션
옵션 없음
재설정
취소
결과 보기