DE 시리즈 스프링 없는 다이어프램 밸브
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
다중CAD 다운로드(0)
▾
장바구니가 비어 있습니다
CAD 파일 요청하기
모든 카테고리
>
레귤레이터
>
감압, 스프링 하중
>
DE 시리즈 스프링 없는 다이어프램 밸브
> 제품 구성
제품 구성 DE 시리즈 스프링 없는 다이어프램 밸브
창 닫기
구성 수정하기
재설정
취소
결과 보기
품목 번호
SGRS081EEN0A0EAB000
품목 번호
SGRS081EEN0A0EAB000
조절기
일반 서비스
조절 밸브
감압
로딩 메커니즘
스프링 하중
크기
공칭 구경 1/2"
공칭 구경 3/4"
공칭 구경 1"
공칭 구경 1 1/2"
몸체 재질
316 스테인리스강
316L, SC-11 세정
압력 조절 범위
5~50 psig(0.3~3.4 bar)
10~100 psig(0.7~6.8 bar)
25~250 psig(1.7~17.2 bar)
37~375 psig(2.6~25.8 bar)
50~500 psig(3.4~34.4 bar)
100~1000 psig(6.9~68.9 bar)
150~1500 psig(10.3~103 bar)
200~2000 psig(13.7~137 bar)
300~3000 psig(20.6~206 bar)
360~3600 psig(24.8~248 bar)
600~6000 psig(41.3~413 bar)
시트 재질
Elastomer seat 1000psi max inlet
PEEK seat 6000psi max inlet
연결구
NPT 암나사, 몸체에 일치하는 크기
BSP(ISO 228) 암나사, 몸체에 일치하는 크기
포트 구성
BSP "A" 구성
BSP "B" 구성
BSP "C" 구성
BSP "F" 구성
BSP "M" 구성
NPT "A" 구성
NPT "B" 구성
NPT "C" 구성
NPT "F" 구성
NPT "M" 구성
씰 재질
EPDM
FKM (Viton)
Low-Temp Nitrile
니트릴(Nitrile)
센서 옵션
Captured 벤트
무배출(Non-venting)
Self 벤팅
핸들
손잡이 - 진한 파란색
손잡이 - 녹색
손잡이 - 검은색
손잡이 - 주황색
손잡이 - 빨간색
손잡이 - 노란색
변조 방지
변조 방지 / 공장 출하 시 설정
추가 옵션
옵션 없음
재설정
취소
결과 보기