주름 있는 PTFE 코어 호스
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
다중CAD 다운로드(0)
▾
장바구니가 비어 있습니다
CAD 파일 요청하기
모든 카테고리
>
호스 및 플렉시블 튜빙
>
주름 있는 PTFE 코어 호스
> 제품 구성
제품 구성 주름 있는 PTFE 코어 호스
창 닫기
구성 수정하기
재설정
취소
결과 보기
품목 번호
SS-CT8TA8TA8-10
품목 번호
SS-CT8TA8TA8-10
조립체 이미지
시리즈
C series convoluted, carbon black-filled PTFE hose
C series helical convoluted PTFE hose
C series helical convoluted PTFE hose with silicone cover
N series helical convoluted-bore, carbon black-filled PTFE hose with ceramic wrap
연결구 재질
316 스테인리스강
공칭 호스 크기
1/2 in.
3/4 in.
1 in.
1 1/2 in.
2 in.
첫 번째 연결구 종류
ASME 클래스 150 랩 조인트 플랜지
DIN PN10 랩 연결부 플랜지
너트 포함 Female DIN 11851
암나사 ISO/BSP(ISO 228)
암나사 ISO/BSP 경사나사
암나사 NPT
JIC(AN) 37° 유니온과 조립된 암나사 NPT
30° 콘 가공 암나사 회전형 ISO/BSP
60° 콘 가공 암나사 회전형 ISO/BSP
암나사 VCO O-링 피팅
암나사 VCR 피팅
JIS 10K 랩 조인트 플랜지
JIS(A)/ISO 2852형 쎄니타리(Sanitary)
수나사 ISO/BSP 경사나사(ISO 7)
60° Male 콘 가공 수나사 ISO/BSP(ISO 228)
수나사 NPT
JIC(AN) 37° 유니온과 조립된 수나사 NPT
SAE 37°(JIC) 암나사 회전형
위생(DIN 32676)
위생(ISO 2852)
홈 있는 쎄니타리 DIN 11864-3 시리즈 A, Form A, 클램프 페럴
쎄니타리(Sanitary) Kwik-클램프 45° 엘보우
쎄니타리(Sanitary) Kwik-클램프 90° 엘보우
쎄니타리(Sanitary) Kwik-클램프
스웨즈락 튜브 어댑터
스웨즈락 튜브 피팅
TS 시리즈 쎄니타리(Sanitary) 클램프
튜브 맞대기 용접
튜브 스터브
첫 번째 연결구 크기
1/2 in.
12 mm
두 번째 연결구 종류
ASME 클래스 150 랩 조인트 플랜지
DIN PN10 랩 연결부 플랜지
너트 포함 Female DIN 11851
암나사 ISO/BSP(ISO 228)
암나사 ISO/BSP 경사나사
암나사 NPT
JIC(AN) 37° 유니온과 조립된 암나사 NPT
30° 콘 가공 암나사 회전형 ISO/BSP
60° 콘 가공 암나사 회전형 ISO/BSP
암나사 VCO O-링 피팅
암나사 VCR 피팅
JIS 10K 랩 조인트 플랜지
JIS(A)/ISO 2852형 쎄니타리(Sanitary)
수나사 ISO/BSP 경사나사(ISO 7)
60° Male 콘 가공 수나사 ISO/BSP(ISO 228)
수나사 NPT
JIC(AN) 37° 유니온과 조립된 수나사 NPT
SAE 37°(JIC) 암나사 회전형
위생(DIN 32676)
위생(ISO 2852)
홈 있는 쎄니타리 DIN 11864-3 시리즈 A, Form A, 클램프 페럴
쎄니타리(Sanitary) Kwik-클램프 45° 엘보우
쎄니타리(Sanitary) Kwik-클램프 90° 엘보우
쎄니타리(Sanitary) Kwik-클램프
스웨즈락 튜브 어댑터
스웨즈락 튜브 피팅
TS 시리즈 쎄니타리(Sanitary) 클램프
튜브 맞대기 용접
튜브 스터브
두 번째 연결구 크기
1/2 in.
12 mm
전체 길이 단위
인치
센티미터
전체 길이 (in)
사용 가능한 범위: 10 - 2700 방식 0.1
스플라이스(Splices)
1개 스플라이스
2개 스플라이스
없음
태그
없음
끈(Lanyard) 태그
Mat 태그
2개 끈(Lanyard) 태그
재설정
취소
결과 보기