프로세스 인터페이스 밸브
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
다중CAD 다운로드(0)
▾
장바구니가 비어 있습니다
CAD 파일 요청하기
모든 카테고리
>
공정용 인터페이스 밸브 및 모노플랜지
>
프로세스 인터페이스 밸브
> 제품 구성
제품 구성 프로세스 인터페이스 밸브
창 닫기
구성 수정하기
재설정
취소
결과 보기
품목 번호
VB0402SAD1C13CB
품목 번호
VB0402SAD1C13CB
시리즈
VB04 시리즈
구성
일체형 체크 밸브(볼/니들/볼/체크[블록/블리드/블록/체크]) 14mm(1/2인치) 구경
표준(볼/니들/볼[블록/블리드/블록]) 14mm(1/2인치) 구경
표준(볼/니들/볼[블록/블리드/블록]) 20mm(3/4인치) 구경
재질
316 스테인리스강
합금 6-Moly
합금 400
합금 625
합금 825
탄소강
Duplex SS (NORSOK)
Duplex SS, with Duplex needles
듀플렉스 스테인리스강
Super Duplex SS
Super Duplex SS (NORSOK)
시트, 몸체 씰, 스템 씰
PEEK, 그래파이트, PTFE
ASME 클래스
150
2500
300/600
900/1500
프로세스 연결구 크기
1 1/2 in. (DN 40)
1 in. (DN 25)
2 in. (DN 50)
프로세스 연결구 플랜지 종류
RF 톱니형(6.3~12.5µm)
RF 평탄형(3.2~6.3µm)
RTJ
출구 연결부
1/2인치 암나사 NPT
플랜지
블리드 연결구
1/2인치 암나사 NPT
핸들 옵션
1
블록, 잠금 레버; 블리드, 조작 방지
블록, 잠금 레버; 블리드, 바
1
별도 판매되는 조작 방지 키
재설정
취소
결과 보기