모든 카테고리
피팅 - 면 밀폐 VCO O-링
피팅 - 면 밀폐 VCR 가스켓
피팅 - 파이프
피팅 - 플라스틱(PFA)
피팅 - 스누버/진공
피팅 - 튜브
피팅 - UHP 플라스틱(PFA)
피팅 - 용접
매니폴드
중압 및 고압 제품
레귤레이터
밸브 - 볼 차단
밸브 - 벨로우즈 차단
밸브 - 다이어프램 차단
밸브 - 체크/릴리프
밸브 - 방향 전환형/교차형
샘플 실린더
밸브 및 매니폴드 밸브
압력 게이지
밸브 - 니들 차단
밸브 - 플라스틱(PFA)
밸브 - 플러그 차단
밸브 - 유량 조절
퀵 코넥트
일반 유틸리티 서비스 니들 밸브
밸브 - 게이지 루트
플라스틱 제품 - 플루오르수지 다이어프램 밸브
공정용 인터페이스 밸브 및 모노플랜지
호스 및 플렉시블 튜빙
사전 제작된 서브시스템
필터
추가 제품 - 액세서리
방식 검색어
방식 품목 번호
|
모든 카테고리
302 SS 편조 보강된 PFA 코어 호스
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
다중CAD 다운로드(0)
▾
장바구니가 비어 있습니다
CAD 파일 요청하기
모든 카테고리
>
호스 및 플렉시블 튜빙
>
302 SS 편조 보강된 PFA 코어 호스
> 제품 구성
제품 구성 302 SS 편조 보강된 PFA 코어 호스
창 닫기
구성 수정하기
재설정
취소
결과 보기
품목 번호
SS-UT8TA8TA8-10
품목 번호
SS-UT8TA8TA8-10
조립체 이미지
시리즈
U series carbon black-filled PFA hose with silicone cover
U series PFA hose with silicone cover
연결구 재질
316 스테인리스강
공칭 호스 크기
1/2 in.
3/4 in.
1 in.
1 1/2 in.
2 in.
첫 번째 연결구 종류
ASME 클래스 150 랩 조인트 플랜지
DIN PN10 랩 연결부 플랜지
너트 포함 Female DIN 11851
암나사 ISO/BSP(ISO 228)
암나사 ISO/BSP 경사나사
암나사 NPT
JIC(AN) 37° 유니온과 조립된 암나사 NPT
30° 콘 가공 암나사 회전형 ISO/BSP
60° 콘 가공 암나사 회전형 ISO/BSP
암나사 VCO O-링 피팅
암나사 VCR 피팅
JIS 10K 랩 조인트 플랜지
JIS(A)/ISO 2852형 쎄니타리(Sanitary)
수나사 ISO/BSP 경사나사(ISO 7)
60° Male 콘 가공 수나사 ISO/BSP(ISO 228)
수나사 NPT
JIC(AN) 37° 유니온과 조립된 수나사 NPT
SAE 37°(JIC) 암나사 회전형
위생(DIN 32676)
위생(ISO 2852)
홈 있는 쎄니타리 DIN 11864-3 시리즈 A, Form A, 클램프 페럴
쎄니타리(Sanitary) Kwik-클램프 45° 엘보우
쎄니타리(Sanitary) Kwik-클램프 90° 엘보우
쎄니타리(Sanitary) Kwik-클램프
스웨즈락 튜브 어댑터
스웨즈락 튜브 피팅
TS 시리즈 쎄니타리(Sanitary) 클램프
튜브 맞대기 용접
튜브 스터브
첫 번째 연결구 크기
1/2 in.
12 mm
두 번째 연결구 종류
ASME 클래스 150 랩 조인트 플랜지
DIN PN10 랩 연결부 플랜지
너트 포함 Female DIN 11851
암나사 ISO/BSP(ISO 228)
암나사 ISO/BSP 경사나사
암나사 NPT
JIC(AN) 37° 유니온과 조립된 암나사 NPT
30° 콘 가공 암나사 회전형 ISO/BSP
60° 콘 가공 암나사 회전형 ISO/BSP
암나사 VCO O-링 피팅
암나사 VCR 피팅
JIS 10K 랩 조인트 플랜지
JIS(A)/ISO 2852형 쎄니타리(Sanitary)
수나사 ISO/BSP 경사나사(ISO 7)
60° Male 콘 가공 수나사 ISO/BSP(ISO 228)
수나사 NPT
JIC(AN) 37° 유니온과 조립된 수나사 NPT
SAE 37°(JIC) 암나사 회전형
위생(DIN 32676)
위생(ISO 2852)
홈 있는 쎄니타리 DIN 11864-3 시리즈 A, Form A, 클램프 페럴
쎄니타리(Sanitary) Kwik-클램프 45° 엘보우
쎄니타리(Sanitary) Kwik-클램프 90° 엘보우
쎄니타리(Sanitary) Kwik-클램프
스웨즈락 튜브 어댑터
스웨즈락 튜브 피팅
TS 시리즈 쎄니타리(Sanitary) 클램프
튜브 맞대기 용접
튜브 스터브
두 번째 연결구 크기
1/2 in.
12 mm
전체 길이 단위
인치
센티미터
전체 길이 (in)
사용 가능한 범위: 10 - 2700 방식 0.1
스플라이스(Splices)
1개 스플라이스
2개 스플라이스
없음
태그
없음
끈(Lanyard) 태그
Mat 태그
Perma 태그
2개 끈(Lanyard) 태그
재설정
취소
결과 보기