KHR 시리즈
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
다중CAD 다운로드(0)
▾
장바구니가 비어 있습니다
CAD 파일 요청하기
모든 카테고리
>
레귤레이터
>
감압, 스프링 하중
>
KHR 시리즈
> 제품 구성
제품 구성 KHR 시리즈
창 닫기
구성 수정하기
재설정
취소
결과 보기
품목 번호
KHR1JXA4C2U20000
품목 번호
KHR1JXA4C2U20000
시리즈
KHR
몸체 재질
316 스테인리스강
316 스테인리스강, ASTM G93 레벨 E-세정
압력 조절 범위
0~500psig(0~34.4bar)
0~750psig(0~51.6bar)
10~1500psig(0.68~103bar)
15~2500psig(1.0~172bar)
25~3600psig(1.7~248bar)
50~6000psig(3.4~413bar)
100~10000psig(6.8~689bar)
최대 입구 압력:
10000psig(689bar)
포트 구성
A
B
C
F
M
포트
1/4인치 암나사 NPT
시트 재질
316 스테인리스강, 탄화플루오르 FKM
PEEK, 탄화플루오르 FKM
유량 계수
0.06
0.25
감지 메커니즘
316 스테인리스강 피스톤, 자가 및 포획 벤트
핸들, 고정
노브(Knob)
노브(Knob), 판넬 장착
밸브
밸브 없음
실린더 연결구
연결구 없음
게이지
게이지 없음
옵션
옵션 없음
핸들 색상
검정색
파란색
녹색
오렌지색
빨간색
노란색
재설정
취소
결과 보기