KCY 시리즈
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
다중CAD 다운로드(0)
▾
장바구니가 비어 있습니다
CAD 파일 요청하기
모든 카테고리
>
레귤레이터
>
감압, 스프링 하중
>
KCY 시리즈
> 제품 구성
제품 구성 KCY 시리즈
창 닫기
구성 수정하기
재설정
취소
결과 보기
품목 번호
KCY1CPA412A20000
품목 번호
KCY1CPA412A20000
시리즈
KCY
몸체 재질
316 스테인리스강
316 스테인리스강, ASTM G93 레벨 E-세정
316 스테인리스강, SC-11 세정
황동, ASTM G93 레벨 E-세정 제공
황동 CW721R
황동, SC-11 세정
압력 조절 범위
0~10psig(0~0.68bar)
0~25psig(0~1.7bar)
0~50psig(0~3.4bar)
0~100psig(0~6.8bar)
0~250psig(0~17.2bar)
0~500psig(0~34.4bar)
최대 입구 압력:
3000psig(206bar)
3600psig(248bar)
포트 구성
A
B
C
E
F
H
K
L
M
N
포트
1/4인치 암나사 NPT
시트 재질
PCTFE
PEEK
유량 계수
0.06
0.2
0.5
감지 메커니즘, 벤트
합금 X-750 다이어프램, 벤트 없음
합금 X-750 다이어프램, 포획 벤트
합금 X-750 다이어프램, 자가 벤트
핸들, 고정
조작 방지 너트
조작 방지 너트, 두 번째 단계 판넬 장착
노브(Knob)
노브(Knob), 첫 번째 단계 판넬 장착
노브(Knob), 두 번째 단계 판넬 장착
차단 밸브
밸브 없음
실린더 연결구
연결구 없음
게이지
bar (psig)
MPa
게이지 없음
psig (bar)
psig(bar)(북미 한정)
psig (kPa)
옵션
3피트, 1/4인치 FM 시리즈 메탈 플렉시블 호스, 1/4인치 암나사 NPT 입구
3피트, 1/4인치 TH 시리즈 PTFE 라이닝, 스테인리스강 편조 호스, 1/4인치 암나사 NPT 입구
옵션 없음
핸들 색상
검정색
파란색
녹색
오렌지색
빨간색
노란색
재설정
취소
결과 보기