DE 시리즈 스프링 없는 다이어프램 밸브
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
다중CAD 다운로드(0)
▾
장바구니가 비어 있습니다
CAD 파일 요청하기
모든 카테고리
>
밸브 - 다이어프램 차단
>
수동 및 공압식
>
DE 시리즈 스프링 없는 다이어프램 밸브
> 제품 구성
제품 구성 DE 시리즈 스프링 없는 다이어프램 밸브
창 닫기
구성 수정하기
재설정
취소
결과 보기
품목 번호
6LV-DFHFR4-C
품목 번호
6LV-DFHFR4-C
시리즈
DF
Actuation Options
공압식 액추에이터
라운드 핸들
일체형 잠금 핸들
작동
평상시 닫힘
평상시 열림
End Connection Inlet and Outlet
1/4 in. Female "H" type VCR fittings
1/4 in. Female/rotatable male "H" type VCR fitting
1/4 in. Rotatable male "H" type VCR fittings
1/2 in. Female VCR fittings
1/2 in. Rotatable male VCR fittings
3/8 x 0.035 in. Tube butt welds
1/2 x 0.049 in. Tube butt welds
10 x 1 mm Tube butt welds
12 x 1 mm Tube butt welds
세정 및 포장
없음
광전지(Photovoltaic) 공정(SC-06), 전해 연마 및 표면처리
특별 세정 및 포장(SC-11), 전해 연마 및 표면처리
초고순도 공정(SC-01), 전해 연마 및 표면처리
시트 재질
PCTFE
폴리이미드(Polyimide)
개폐 표시 스위치
없음
평상시 닫힘
평상시 열림
재설정
취소
결과 보기