섬유 편조 보강된 나일론 코어 호스 - NG 시리즈 트윈 및 벤트 호스
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
다중CAD 다운로드(0)
▾
장바구니가 비어 있습니다
CAD 파일 요청하기
모든 카테고리
>
호스 및 플렉시블 튜빙
>
섬유 편조 보강된 나일론 코어 호스 - NG 시리즈 트윈 및 벤트 호스
> 제품 구성
제품 구성 섬유 편조 보강된 나일론 코어 호스 - NG 시리즈 트윈 및 벤트 호스
창 닫기
구성 수정하기
재설정
취소
결과 보기
품목 번호
SS-NGT4-S4S4S4S4-36-XX
품목 번호
SS-NGT4-S4S4S4S4-36-XX
조립체 이미지
시리즈
NG series twin nylon hose
NG series vent nylon hose
연결구 재질
316 스테인리스강
공칭 호스 크기
1/4 in.
3/8 in.
충전 호스 노즐 연결구 종류
수나사 ISO/BSP 경사나사(ISO 7)
수나사 NPT
SAE 37°(JIC) 암나사 회전형
스웨즈락 튜브 어댑터
스웨즈락 튜브 피팅
충전 호스 노즐 연결구 크기
1/4 in.
6 mm
8 mm
충전 호스 디스펜서 연결구 종류
수나사 ISO/BSP 경사나사(ISO 7)
수나사 NPT
SAE 37°(JIC) 암나사 회전형
스웨즈락 튜브 어댑터
스웨즈락 튜브 피팅
충전 호스 디스펜서 연결구 크기
1/4 in.
6 mm
8 mm
벤트 호스 노즐 연결구 종류
수나사 ISO/BSP 경사나사(ISO 7)
수나사 NPT
SAE 37°(JIC) 암나사 회전형
스웨즈락 튜브 어댑터
스웨즈락 튜브 피팅
벤트 호스 노즐 연결구 크기
1/4 in.
6 mm
8 mm
벤트 호스 디스펜서 연결구 종류
수나사 ISO/BSP 경사나사(ISO 7)
수나사 NPT
SAE 37°(JIC) 암나사 회전형
스웨즈락 튜브 어댑터
스웨즈락 튜브 피팅
벤트 호스 디스펜서 연결구 크기
1/4 in.
6 mm
8 mm
벤트 호스 노즐 연결구 길이 조절
음성
없음
양성
벤트 호스 디스펜서 연결구 길이 조절
음성
없음
양성
전체 길이 (in)
사용 가능한 범위: 36 - 3000 방식 0.1
스프링 가드
1
해당되지 않음
예
NGV 3.1 및 4.2 인증
해당되지 않음
예
1
각 연결구에 기본적으로 5인치 스프링 가드가 들어갑니다. 정적인(Static) 굽은 애플리케이션에 한해 스프링 가드 옵션을 제외하여야 합니다.
재설정
취소
결과 보기