모든 카테고리
피팅 - 면 밀폐 VCO O-링
피팅 - 면 밀폐 VCR 가스켓
피팅 - 파이프
피팅 - 플라스틱(PFA)
피팅 - 스누버/진공
피팅 - 튜브
피팅 - UHP 플라스틱(PFA)
피팅 - 용접
매니폴드
중압 및 고압 제품
레귤레이터
밸브 - 볼 차단
밸브 - 벨로우즈 차단
밸브 - 다이어프램 차단
밸브 - 체크/릴리프
밸브 - 방향 전환형/교차형
샘플 실린더
밸브 및 매니폴드 밸브
압력 게이지
밸브 - 니들 차단
밸브 - 플라스틱(PFA)
밸브 - 플러그 차단
밸브 - 유량 조절
퀵 코넥트
일반 유틸리티 서비스 니들 밸브
밸브 - 게이지 루트
플라스틱 제품 - 플루오르수지 다이어프램 밸브
공정용 인터페이스 밸브 및 모노플랜지
호스 및 플렉시블 튜빙
사전 제작된 서브시스템
필터
추가 제품 - 액세서리
방식 검색어
방식 품목 번호
|
모든 카테고리
45° 위치 조정형 수나사 엘보우(SAE/MS 평행나사) - 인치규격
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
다중CAD 다운로드(0)
▾
장바구니가 비어 있습니다
CAD 파일 요청하기
모든 카테고리
>
피팅 - 튜브
>
엘보우: 튜빙을 암나사에 연결
>
45° 위치 조정형 수나사 엘보우(SAE/MS 평행나사) - 인치규격
> 고급 검색
고급 검색 에서 45° 위치 조정형 수나사 엘보우(SAE/MS 평행나사) - 인치규격
측정 단위
파운드
미터
모두
사양
재질
No Preference
316 스테인리스강
합금 20
합금 400
합금 600
합금 625
합금 825
합금 C-276
알루미늄
황동
탄소강
나일론
PTFE
티타늄(Grade 4)
튜브 OD x SAE/MS 나사산 크기
No Preference
1 x 1 5/16-12
1/2 x 3/4-16
1/4 x 7/16-20
3/4 x 1 1/16-12
3/8 x 9/16-18
합금성분분석(PMI)
*
1
없음
PM2
PM3
PMI
1
자세한 PMI 정보는 공식 스웨즈락 판매 및 서비스 센터에 문의하십시오.
비우기
취소
결과 보기