모든 카테고리
피팅 - 면 밀폐 VCO O-링
피팅 - 면 밀폐 VCR 가스켓
피팅 - 파이프
피팅 - 플라스틱(PFA)
피팅 - 스누버/진공
피팅 - 튜브
피팅 - UHP 플라스틱(PFA)
피팅 - 용접
매니폴드
중압 및 고압 제품
레귤레이터
밸브 - 볼 차단
밸브 - 벨로우즈 차단
밸브 - 다이어프램 차단
밸브 - 체크/릴리프
밸브 - 방향 전환형/교차형
샘플 실린더
밸브 및 매니폴드 밸브
압력 게이지
밸브 - 니들 차단
밸브 - 플라스틱(PFA)
밸브 - 플러그 차단
밸브 - 유량 조절
퀵 코넥트
일반 유틸리티 서비스 니들 밸브
밸브 - 게이지 루트
플라스틱 제품 - 플루오르수지 다이어프램 밸브
공정용 인터페이스 밸브 및 모노플랜지
호스 및 플렉시블 튜빙
사전 제작된 서브시스템
필터
추가 제품 - 액세서리
방식 검색어
방식 품목 번호
|
모든 카테고리
KEV 시리즈
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
다중CAD 다운로드(0)
▾
장바구니가 비어 있습니다
CAD 파일 요청하기
모든 카테고리
>
레귤레이터
>
특수 감압
>
KEV 시리즈
> 제품 구성
제품 구성 KEV 시리즈
창 닫기
구성 수정하기
재설정
취소
결과 보기
품목 번호
KEV1CFA321AW000G
품목 번호
KEV1CFA321AW000G
시리즈
KEV
몸체 재질
316 스테인리스강
압력 조절 범위
0~10psig(0~0.68bar)
0~25psig(0~1.7bar)
0~50psig(0~3.4bar)
0~100psig(0~6.8bar)
0~250psig(0~17.2bar)
0~500psig(0~34.4bar)
0~1000psig(0~68.9bar)
0~1500psig(0~103bar)
0~2000psig(0~137bar)
0~3000psig(0~206bar)
0~3600psig(0~248bar)
최대 입구 압력:
100psig(6.8bar)
500psig(34.4bar)
1000psig(68.9bar)
3600psig(248bar)
포트 구성
1 - 측면 마운트
2 - 측면 마운트
A - 기저부 마운트
A - 측면 마운트
B - 기저부 마운트
X - 기저부 마운트
X - 측면 마운트
Y - 기저부 마운트
Z - 기저부 마운트
포트
1/8인치 암나사 NPT 입구; 1/4인치 암나사 NPT 출구
시트 재질
PEEK
유량 계수
0.02
0.06
감지 메커니즘
합금 X-750 다이어프램
핸들, 고정
조작 방지 너트
밸브
밸브 없음
실린더 연결구
연결구 없음
게이지
게이지 없음
히터, 컨트롤러
100 W, 75 to 380ºF[23 to 193ºC], 120 V
100 W, 75 to 380ºF[23 to 193ºC], 240 V
150 W, 75 to 380ºF[23 to 193ºC], 120 V
150 W, 75 to 380ºF[23 to 193ºC], 240 V
200 W, 75 to 380ºF[23 to 193ºC], 120 V
200 W, 75 to 380ºF[23 to 193ºC], 240 V
50 W, 75 to 380ºF[23 to 193ºC], 120 V
50 W, 75 to 380ºF[23 to 193ºC], 240 V
재설정
취소
결과 보기