차압, 돔 하중 감압 레귤레이터 - RD(H)6DP 시리즈
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
다중CAD 다운로드(0)
▾
장바구니가 비어 있습니다
CAD 파일 요청하기
모든 카테고리
>
레귤레이터
>
Obsolete
>
차압, 돔 하중 감압 레귤레이터 - RD(H)6DP 시리즈
> 제품 구성
제품 구성 차압, 돔 하중 감압 레귤레이터 - RD(H)6DP 시리즈
창 닫기
구성 수정하기
재설정
취소
결과 보기
품목 번호
RDB6-02-VVVDP2
품목 번호
RDB6-02-VVVDP2
시리즈
1015psig(70.0bar) 최대 입구 압력
5800psig(400bar) 최대 입구 압력
입구/출구
ASME B16.5 플랜지
EN 1092(DIN) 플랜지
암나사 ISO/BSP 평행나사
암나사 NPT
크기
3/4인치 / DN20
몸체 재질
316L 스테인리스강
씰 재질
EPDM
탄화플루오르 FKM
니트릴(Nitrile)
다이어프램 재질
EPDM
탄화플루오르 FKM
니트릴(Nitrile)
시트 씰 재질
EPDM
탄화플루오르 FKM
니트릴(Nitrile)
차압
0~145psig(0~10.0bar) 바이어스(Bias)
0~43psig(0~3.0bar) 바이어스(Bias)
게이지 연결구
GN2 - 입구 및 출구용 게이지 포트
GN4 - 출구 전용 게이지 포트
GN5 - 입구 및 출구용 게이지 포트
표준 연결구
옵션
ASTM G93 레벨 C 세정
NACE MR0175/ISO 15156
재설정
취소
결과 보기