고감도, 스프링 하중 감압 레귤레이터 - LRS(H)4 시리즈
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
다중CAD 다운로드(0)
▾
장바구니가 비어 있습니다
CAD 파일 요청하기
모든 카테고리
>
레귤레이터
>
감압, 스프링 하중
>
고감도, 스프링 하중 감압 레귤레이터 - LRS(H)4 시리즈
> 제품 구성
제품 구성 고감도, 스프링 하중 감압 레귤레이터 - LRS(H)4 시리즈
창 닫기
구성 수정하기
재설정
취소
결과 보기
품목 번호
LRSN4-02-1-VTV
품목 번호
LRSN4-02-1-VTV
시리즈
507psig(35bar) 최대 입구 압력
5800psig(400bar) 최대 입구 압력
입구/출구
1/2인치 암나사 NPT
몸체 재질
316L 스테인리스강
압력 조절 범위
0~43psig(0~3.0bar)
0~130psig(0~9.0bar)
0~290psig(0~20.0bar)
씰 재질
EPDM
탄화플루오르 FKM
니트릴(Nitrile)
다이어프램
316L 스테인리스강
PTFE
시트 씰 재질
EPDM
FFKM
탄화플루오르 FKM
옵션
조작 방지 핸들
ASTM G93 레벨 C 세정
외부 피드백
필터, 25 μm
NACE MR0175/ISO 15156
자가 벤팅
재설정
취소
결과 보기