주름 없는 PTFE 코어 호스
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
다중CAD 다운로드(0)
▾
장바구니가 비어 있습니다
CAD 파일 요청하기
모든 카테고리
>
호스 및 플렉시블 튜빙
>
주름 없는 PTFE 코어 호스
> 제품 구성
제품 구성 주름 없는 PTFE 코어 호스
창 닫기
구성 수정하기
재설정
취소
결과 보기
품목 번호
SS-TH4TA4TA4-6
품목 번호
SS-TH4TA4TA4-6
조립체 이미지
시리즈
B series PTFE hose
F series carbon black-filled PTFE hose
F series PTFE hose
S series carbon black-filled PTFE hose with silicone cover
S series PTFE hose with silicone-cover
T series carbon black-filled PTFE hose with 304 SS braid
T series PTFE hose with 304 SS braid
T series PTFE hose with alloy 400 braid
W series carbon black-filled PTFE hose with silicone-cover and ceramic wrap
X series carbon black-filled PTFE hose
X series PTFE hose
연결구 재질
316 스테인리스강
합금 20
합금 400
합금 600
합금 C-276
티타늄, grade 4
공칭 호스 크기
1/4 in.
3/8 in.
1/2 in.
3/4 in.
1 in.
첫 번째 연결구 종류
암나사 ISO/BSP 경사나사
암나사 NPT
암나사 VCO O-링 피팅
암나사 VCR 피팅
수나사 ISO/BSP 경사나사(ISO 7)
수나사 NPT
SAE 37°(JIC) 암나사 회전형
SAE 37°(JIC) 수나사 확관(Flare)
스웨즈락 튜브 어댑터
스웨즈락 튜브 피팅
첫 번째 연결구 크기
1/4 in.
6 mm
8 mm
두 번째 연결구 종류
암나사 ISO/BSP 경사나사
암나사 NPT
암나사 VCO O-링 피팅
암나사 VCR 피팅
수나사 ISO/BSP 경사나사(ISO 7)
수나사 NPT
SAE 37°(JIC) 암나사 회전형
SAE 37°(JIC) 수나사 확관(Flare)
스웨즈락 튜브 어댑터
스웨즈락 튜브 피팅
두 번째 연결구 크기
1/4 in.
6 mm
8 mm
전체 길이 단위
인치
센티미터
전체 길이 (in)
사용 가능한 범위: 6 - 600 방식 0.1
테스트
표준
수압 테스트
질소 압력 테스트
태그
없음
끈(Lanyard) 태그
캐나다 등록 번호(CRN) 있는 끈(Lanyard) 태그
2개 끈(Lanyard) 태그
재설정
취소
결과 보기