섬유 편조 보강된 폴리에틸렌 코어 호스
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
다중CAD 다운로드(0)
▾
장바구니가 비어 있습니다
CAD 파일 요청하기
모든 카테고리
>
호스 및 플렉시블 튜빙
>
섬유 편조 보강된 폴리에틸렌 코어 호스
> 제품 구성
제품 구성 섬유 편조 보강된 폴리에틸렌 코어 호스
창 닫기
구성 수정하기
재설정
취소
결과 보기
품목 번호
SS-7P4TA4TA4-8
품목 번호
SS-7P4TA4TA4-8
조립체 이미지
시리즈
7P series polyethylene hose
연결구 재질
316 스테인리스강
공칭 호스 크기
1/4 in.
3/8 in.
1/2 in.
3/4 in.
1 in.
첫 번째 연결구 종류
30° 콘 가공 암나사 회전형 ISO/BSP
60° 콘 가공 암나사 회전형 ISO/BSP
수나사 ISO/BSP 경사나사(ISO 7)
60° Male 콘 가공 수나사 ISO/BSP(ISO 228)
수나사 NPT
SAE 37°(JIC) 암나사 회전형
SAE 37°(JIC) 수나사 확관(Flare)
스웨즈락 튜브 어댑터
스웨즈락 튜브 피팅
Universal Globe 씰, 미터규격 암나사 회전형 너트
첫 번째 연결구 크기
1/4 in.
3/8 in.
6 mm
8 mm
두 번째 연결구 종류
30° 콘 가공 암나사 회전형 ISO/BSP
60° 콘 가공 암나사 회전형 ISO/BSP
수나사 ISO/BSP 경사나사(ISO 7)
60° Male 콘 가공 수나사 ISO/BSP(ISO 228)
수나사 NPT
SAE 37°(JIC) 암나사 회전형
SAE 37°(JIC) 수나사 확관(Flare)
스웨즈락 튜브 어댑터
스웨즈락 튜브 피팅
Universal Globe 씰, 미터규격 암나사 회전형 너트
두 번째 연결구 크기
1/4 in.
3/8 in.
6 mm
8 mm
전체 길이 단위
인치
센티미터
전체 길이 (in)
사용 가능한 범위: 8 - 600 방식 0.1
테스트
표준
수압 테스트
태그
없음
끈(Lanyard) 태그
캐나다 등록 번호(CRN) 있는 끈(Lanyard) 태그
2개 끈(Lanyard) 태그
재설정
취소
결과 보기