일체형 파일롯 작동, 돔 하중 감압 레귤레이터 - RD(H)10 및 RD(H)15 시리즈
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
다중CAD 다운로드(0)
▾
장바구니가 비어 있습니다
CAD 파일 요청하기
모든 카테고리
>
레귤레이터
>
Obsolete
>
일체형 파일롯 작동, 돔 하중 감압 레귤레이터 - RD(H)10 및 RD(H)15 시리즈
> 제품 구성
제품 구성 일체형 파일롯 작동, 돔 하중 감압 레귤레이터 - RD(H)10 및 RD(H)15 시리즈
창 닫기
구성 수정하기
재설정
취소
결과 보기
품목 번호
RDB10-02-0-VVV
품목 번호
RDB10-02-0-VVV
시리즈
1015psig(70.0bar) 최대 입구 압력(LRS4 시리즈 파일롯 레귤레이터 사용 시 507psig[35.0bar])
5800psig(400bar) 최대 입구 압력
입구/출구
ASME B16.5 플랜지
EN 1092(DIN) 플랜지
암나사 ISO/BSP 평행나사
암나사 NPT
크기
1인치 / DN25
1 1/2인치 / DN40
몸체 재질
316L 스테인리스강
파일롯 레귤레이터 옵션 압력 조절 범위
0~1015 psig(0~70.0 bar)
0~130psig(0~9.0bar)
0~290psig(0~20.0bar)
0~43psig(0~3.0bar)
파일롯 레규레이터 없음, 옵션
씰 재질
EPDM
탄화플루오르 FKM
니트릴(Nitrile)
다이어프램 재질
EPDM
탄화플루오르 FKM
니트릴(Nitrile)
시트 씰 재질
EPDM
탄화플루오르 FKM
니트릴(Nitrile)
외부 피드백
메인 레귤레이터에 대한 외부 피드백
파일롯 레귤레이터에 대한 외부 피드백, 290psig(20.0bar)로 제한
없음
옵션
ASTM G93 레벨 C 세정
NACE MR0175/ISO 15156
재설정
취소
결과 보기