KPR 시리즈
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
다중CAD 다운로드(0)
▾
장바구니가 비어 있습니다
CAD 파일 요청하기
모든 카테고리
>
레귤레이터
>
감압, 스프링 하중
>
KPR 시리즈
> 제품 구성
제품 구성 KPR 시리즈
창 닫기
구성 수정하기
재설정
취소
결과 보기
품목 번호
KPR1CFA411A20000
품목 번호
KPR1CFA411A20000
몸체 재질
316 스테인리스강
316 스테인리스강, ASTM G93 레벨 E-세정
316 스테인리스강, SC-11 세정
합금 400/R-405
합금 C-276
황동, ASTM G93 레벨 E-세정 제공
황동 CW721R
황동, SC-11 세정
압력 조절 범위
0~10psig(0~0.68bar)
0~25psig(0~1.7bar)
0~50psig(0~3.4bar)
0~100psig(0~6.8bar)
0~250psig(0~17.2bar)
0~500psig(0~34.4bar)
최대 입구 압력:
100psig(6.8bar)
500psig(34.4bar)
1000psig(68.9bar)
3000psig(206bar)
3600psig(248bar)
포트 구성
A
B
C
E
F
H
K
L
M
N
포트
1/4인치 암나사 NPT
1/4인치 회전형 암나사 VCR 피팅
1/4in. 회전형 수나사 VCR 피팅
1/4인치 VCR 글래드, 너트 없음
1/4인치 x 0.035인치 튜브 스터브
시트 재질
PCTFE
PEEK
유량 계수
0.02
0.06
0.20
0.50
감지 메커니즘, 벤트
합금 C-276 다이어프램, 벤트 없음
Alloy X-750 diaphragm, captured vent, no self vent
합금 X-750 다이어프램, 벤트 없음
핸들, 고정
316 스테인리스강 조작 방지 너트
316 스테인리스강 조작 방지 너트, 판넬 장착
노브(Knob)
노브(Knob), 판넬 장착
차단 밸브
밸브 없음
실린더 연결구
연결구 없음
게이지
게이지 없음
옵션
1x10-5 std ccm/초의 최대 누설율로 인보드 헬륨 누설 테스트
옵션 없음
핸들 색상
검정색
파란색
녹색
오렌지색
빨간색
노란색
재설정
취소
결과 보기