KHP 시리즈
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
다중CAD 다운로드(0)
▾
장바구니가 비어 있습니다
CAD 파일 요청하기
모든 카테고리
>
레귤레이터
>
감압, 스프링 하중
>
KHP 시리즈
> 제품 구성
제품 구성 KHP 시리즈
창 닫기
구성 수정하기
재설정
취소
결과 보기
품목 번호
KHP1JXA4C2P20000
품목 번호
KHP1JXA4C2P20000
시리즈
KHP
몸체 재질
316 스테인리스강
316 스테인리스강, ASTM G93 레벨 E-세정
압력 조절 범위
0~500psig(0~34.4bar)
0~750psig(0~51.6bar)
10~1500psig(0.68~103bar)
15~2500psig(1.0~172bar)
25~3600psig(1.7~248bar)
50~6000psig(3.4~413bar)
100~10000psig(6.8~689bar)
최대 입구 압력:
10000psig(689bar)
포트 구성
A
B
C
E
F
H
K
L
M
N
포트
1/4인치 암나사 NPT
시트 재질
PEEK, 탄화플루오르 FKM
유량 계수
0.06
0.25
감지 메커니즘, 벤트
316 스테인리스강 피스톤, 벤트 없음
316 스테인리스강 피스톤, 자가 벤트
핸들, 고정
노브(Knob)
노브(Knob), 판넬 장착
차단 밸브
밸브 없음
실린더 연결구
연결구 없음
게이지
게이지 없음
옵션
옵션 없음
재설정
취소
결과 보기