KHF 시리즈
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
다중CAD 다운로드(0)
▾
장바구니가 비어 있습니다
CAD 파일 요청하기
모든 카테고리
>
레귤레이터
>
감압, 스프링 하중
>
KHF 시리즈
> 제품 구성
제품 구성 KHF 시리즈
창 닫기
구성 수정하기
재설정
취소
결과 보기
품목 번호
KHF1CRA818A20000
품목 번호
KHF1CRA818A20000
시리즈
KHF
몸체 재질
316 스테인리스강
316 스테인리스강, ASTM G93 레벨 E-세정
압력 조절 범위
0~10psig(0~0.68bar)
0~25psig(0~1.7bar)
0~50psig(0~3.4bar)
0~100psig(0~6.8bar)
0~250psig(0~17.2bar)
최대 입구 압력:
100psig(6.8bar)
500psig(34.4bar)
1000psig(68.9bar)
3600psig(248bar)
포트 구성
A
B
C
E
F
H
K
L
M
N
포트
1/2인치 암나사 NPT 입구 및 출구; 1/4인치 암나사 NPT 게이지 포트
시트 재질
PCTFE
PEEK
유량 계수
1.0
감지 메커니즘, 벤트
합금 X-750 다이어프램, 벤트 없음
합금 X-750 다이어프램, 포획 벤트
핸들, 고정
316 스테인리스강 조작 방지 너트
316 스테인리스강 조작 방지 너트, 판넬 장착
노브(Knob)
노브(Knob), 판넬 장착
차단 밸브
밸브 없음
실린더 연결구
연결구 없음
게이지
게이지 없음
옵션
옵션 없음
재설정
취소
결과 보기