KBP 시리즈
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
다중CAD 다운로드(0)
▾
장바구니가 비어 있습니다
CAD 파일 요청하기
모든 카테고리
>
레귤레이터
>
역압, 스프링 하중
>
KBP 시리즈
> 제품 구성
제품 구성 KBP 시리즈
창 닫기
구성 수정하기
재설정
취소
결과 보기
품목 번호
KBP1C0A4A5A20000
품목 번호
KBP1C0A4A5A20000
시리즈
KBP
몸체 재질
316 스테인리스강
316 스테인리스강, ASTM G93 레벨 E-세정
316 스테인리스강, SC-11 세정
황동 CW721R
황동, ASTM G93 레벨 E-세정
압력 조절 범위
0~10psig(0~0.68bar)
0~25psig(0~1.7bar)
0~50psig(0~3.4bar)
0~100psig(0~6.8bar)
0~250psig(0~17.2bar)
0~500psig(0~34.4bar)
최대 입구 압력:
해당 없음
포트 구성
A
D
G
V
포트
1/4인치 × 0.035인치 튜브 맞대기 용접
1/4인치 암나사 NPT
1/4인치 회전형 암나사 VCR 피팅
1/4in. 회전형 수나사 VCR 피팅
1/4인치 VCR 글래드, 너트 없음
시트 재질
FFKM, PCTFE
FFKM, PEEK
탄화플루오르 FKM, PCTFE
탄화플루오르 FKM, PEEK
유량 계수
0.20
감지 메커니즘
합금 X-750 다이어프램, 포획 벤트
합금 X-750 다이어프램, 벤트 없음
핸들, 고정
316 스테인리스강 조작 방지 너트
316 스테인리스강 조작 방지 너트, 판넬 장착
노브(Knob)
노브(Knob), 판넬 장착
밸브
밸브 없음
실린더 연결구
연결구 없음
게이지
게이지 없음
옵션
옵션 없음
재설정
취소
결과 보기