일반 목적용, 스프링 하중 역압 레귤레이터 - BS(H)4, BS(H)6 및 BS(H)8 시리즈
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
다중CAD 다운로드(0)
▾
장바구니가 비어 있습니다
CAD 파일 요청하기
모든 카테고리
>
레귤레이터
>
Obsolete
>
일반 목적용, 스프링 하중 역압 레귤레이터 - BS(H)4, BS(H)6 및 BS(H)8 시리즈
> 제품 구성
제품 구성 일반 목적용, 스프링 하중 역압 레귤레이터 - BS(H)4, BS(H)6 및 BS(H)8 시리즈
창 닫기
구성 수정하기
재설정
취소
결과 보기
품목 번호
BSB4-02-1-VVK
품목 번호
BSB4-02-1-VVK
시리즈
1015psig(70.0bar) 최대 입구 압력
5800psig(400bar) 최대 입구 압력
입구/출구
ASME B16.5 플랜지
EN 1092(DIN) 플랜지
암나사 ISO/BSP 평행나사
암나사 NPT
크기
1/2인치 / DN15
3/4인치 / DN20
1인치 / DN25
몸체 재질
316L 스테인리스강
압력 조절 범위
다이어프램 감지 - 0~43psig(0~3.0bar)
다이어프램 감지 - 0~101psig(0~7.0bar)
다이어프램 감지 - 0~203psig(0~14.0bar)
다이어프램 감지 - 0~406psig(0~28.0bar)
피스톤 감지 - 0~580psig(0~40.0bar)
피스톤 감지 - 0~1160psig(0~80.0bar)
피스톤 감지 - 0~2175psig(0~150bar)
피스톤 감지 - 0~4060psig(0~280bar)
피스톤 감지 - 0~5220psig(0~360bar)
씰 재질
EPDM
탄화플루오르 FKM
니트릴(Nitrile)
다이어프램/피스톤 O-링
EPDM
탄화플루오르 FKM
니트릴(Nitrile)
시트 씰 재질
PCTFE
PEEK
게이지 연결구
GN1 - 입구 전용 게이지 포트
GN2 - 입구 및 출구용 게이지 포트
GN5 - 입구 및 출구용 게이지 포트
표준 연결구
옵션
조작 방지
ASTM G93 레벨 C 세정
NACE MR0175/ISO 15156
재설정
취소
결과 보기