일반 목적용, 스프링 하중 역압 레귤레이터 - BS(H)2 시리즈
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
다중CAD 다운로드(0)
▾
장바구니가 비어 있습니다
CAD 파일 요청하기
모든 카테고리
>
레귤레이터
>
역압, 스프링 하중
>
일반 목적용, 스프링 하중 역압 레귤레이터 - BS(H)2 시리즈
> 제품 구성
제품 구성 일반 목적용, 스프링 하중 역압 레귤레이터 - BS(H)2 시리즈
창 닫기
구성 수정하기
재설정
취소
결과 보기
품목 번호
BSN2-02-1-VVK
품목 번호
BSN2-02-1-VVK
시리즈
5800psig(400bar) 최대 입구 압력
10150psig(700bar) 최대 입구 압력
입구/출구
1/4인치 암나사 NPT
몸체 재질
316L 스테인리스강
압력 조절 범위
0~145psig(0~10.0bar)
0~362psig(0~25.0bar)
0~1450psig(0~100bar)
0~2537psig(0~175bar)
0~5075psig(0~350bar)
씰 재질
EPDM
FFKM
탄화플루오르 FKM
니트릴(Nitrile)
피스톤 씰 재질
EPDM
FFKM
탄화플루오르 FKM
니트릴(Nitrile)
시트 재질
PCTFE
PEEK
옵션
ASTM G93 레벨 C 세정
NACE MR0175/ISO 15156
재설정
취소
결과 보기