고감도, 스프링 하중 감압 레귤레이터 - LPRS10 및 LPRS15 시리즈
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
다중CAD 다운로드(0)
▾
장바구니가 비어 있습니다
CAD 파일 요청하기
모든 카테고리
>
레귤레이터
>
Obsolete
>
고감도, 스프링 하중 감압 레귤레이터 - LPRS10 및 LPRS15 시리즈
> 제품 구성
제품 구성 고감도, 스프링 하중 감압 레귤레이터 - LPRS10 및 LPRS15 시리즈
창 닫기
구성 수정하기
재설정
취소
결과 보기
품목 번호
LPRSB10-02-2-VVV
품목 번호
LPRSB10-02-2-VVV
시리즈
232psig(16.0bar) 최대 입구 압력
입구/출구
ASME B16.5 플랜지
EN 1092(DIN) 플랜지
암나사 ISO/BSP 평행나사
암나사 NPT
크기
1인치 / DN25
1 1/2인치 / DN40
몸체 재질
316L 스테인리스강
압력 조절 범위
1.4~14.5psig(0.10~1.0bar)
4.3~43psig(0.30~3.0bar)
씰 재질
EPDM
탄화플루오르 FKM
니트릴(Nitrile)
다이어프램
EPDM
탄화플루오르 FKM
니트릴(Nitrile)
시트 씰 재질
EPDM
탄화플루오르 FKM
니트릴(Nitrile)
옵션
조작 방지
ASTM G93 레벨 C 세정
NACE MR0175/ISO 15156
재설정
취소
결과 보기