섬유 편조 보강된 나일론 코어 호스 - 7R, 8R, 7N, 8N 시리즈 나일론 호스
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
다중CAD 다운로드(0)
▾
장바구니가 비어 있습니다
CAD 파일 요청하기
모든 카테고리
>
호스 및 플렉시블 튜빙
>
섬유 편조 보강된 나일론 코어 호스 - 7R, 8R, 7N, 8N 시리즈 나일론 호스
> 제품 구성
제품 구성 섬유 편조 보강된 나일론 코어 호스 - 7R, 8R, 7N, 8N 시리즈 나일론 호스
창 닫기
구성 수정하기
재설정
취소
결과 보기
품목 번호
SS-7R4TA4TA4-9
품목 번호
SS-7R4TA4TA4-9
조립체 이미지
시리즈
7N series SAE 100R7 nonconductive nylon hose
7R series SAE 100R7 nylon hose
8N series SAE 100R8 nonconductive nylon hose
8R series SAE 100R8 nylon hose
연결구 재질
316 스테인리스강
공칭 호스 크기
1/4 in.
3/8 in.
1/2 in.
첫 번째 연결구 종류
30° 콘 가공 암나사 회전형 ISO/BSP
60° 콘 가공 암나사 회전형 ISO/BSP
수나사 ISO/BSP 경사나사(ISO 7)
60° Male 콘 가공 수나사 ISO/BSP(ISO 228)
수나사 NPT
SAE 37°(JIC) 암나사 회전형
SAE 37°(JIC) 수나사 확관(Flare)
스웨즈락 튜브 어댑터
스웨즈락 튜브 피팅
Universal Globe 씰, 미터규격 암나사 회전형 너트
첫 번째 연결구 크기
1/4 in.
3/8 in.
6 mm
8 mm
두 번째 연결구 종류
30° 콘 가공 암나사 회전형 ISO/BSP
60° 콘 가공 암나사 회전형 ISO/BSP
수나사 ISO/BSP 경사나사(ISO 7)
60° Male 콘 가공 수나사 ISO/BSP(ISO 228)
수나사 NPT
SAE 37°(JIC) 암나사 회전형
SAE 37°(JIC) 수나사 확관(Flare)
스웨즈락 튜브 어댑터
스웨즈락 튜브 피팅
Universal Globe 씰, 미터규격 암나사 회전형 너트
두 번째 연결구 크기
1/4 in.
3/8 in.
6 mm
8 mm
전체 길이 단위
인치
센티미터
전체 길이 (in)
사용 가능한 범위: 9 - 600 방식 0.1
테스트
표준
수압 테스트
태그
없음
끈(Lanyard) 태그
캐나다 등록 번호(CRN) 있는 끈(Lanyard) 태그
2개 끈(Lanyard) 태그
재설정
취소
결과 보기