AN(JIC)
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
다중CAD 다운로드(0)
▾
장바구니가 비어 있습니다
CAD 파일 요청하기
모든 카테고리
>
피팅 - 용접
>
해저용 용접 피팅
>
직선형: 해저용 수나사 코넥터
>
AN(JIC)
> 제품 구성
제품 구성 AN(JIC)
창 닫기
구성 수정하기
재설정
취소
결과 보기
품목 번호
316L-GBW4G3-1-4AN
품목 번호
316L-GBW4G3-1-4AN
재질
316L 스테인리스강
합금 625
합금 2507
시리즈
해저용 튜브 맞대기 용접
J-홈 옵션 있는 해저용 튜브 맞대기 용접
튜브 외경
1 in.
1/2 in.
1/4 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/8 in.
벽 두께
0.035인치
0.049인치
0.065인치
용접 직선 길이
0.75 in.
1.00 in.
1.25 in.
1.50 in.
피팅 종류
수나사 코넥터, 직선형
두 번째 연결구 크기
1/2 in.
1/4 in.
3/8 in.
두 번째 연결구 종류
37° 수나사 AN 확관(Flare)(JIC)
옵션
63 R
a
ID 표면처리
액체 침투 검사
재설정
취소
결과 보기