수나사 파이프 나사, NPT 및 ISO/BSP 경사나사(ISO 7)
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
다중CAD 다운로드(0)
▾
장바구니가 비어 있습니다
CAD 파일 요청하기
모든 카테고리
>
호스 및 플렉시블 튜빙
>
호스 및 튜빙 연결구
>
HC 시리즈—연질 튜빙 및 호스용 연결구
>
수나사 파이프 나사, NPT 및 ISO/BSP 경사나사(ISO 7)
> 고급 검색
고급 검색 에서 수나사 파이프 나사, NPT 및 ISO/BSP 경사나사(ISO 7)
측정 단위
파운드
미터
모두
사양
재질
316 스테인리스강
황동
종류
수나사 ISO/BSP 경사나사(ISO 7)
수나사 NPT
NPT 또는 ISO/BSP 경사나사 크기 x 공칭 튜빙 내경
No Preference
1/8 x 1/8
1/8 x 3/16
1/8 x 1/4
1/8 x 5/16
1/4 x 1/8
1/4 x 3/16
1/4 x 1/4
1/4 x 5/16
1/4 x 3/8
1/4 x 1/2
3/8 x 1/4
3/8 x 5/16
3/8 x 3/8
3/8 x 1/2
3/8 x 5/8
1/2 x 1/4
1/2 x 5/16
1/2 x 3/8
1/2 x 1/2
1/2 x 5/8
1/2 x 3/4
3/4 x 5/8
3/4 x 3/4
3/4 x 1
1 x 3/4
1 x 1
비우기
취소
결과 보기