다중CAD 다운로드(0)
  • 장바구니가 비어 있습니다
701 - 725 의 796 | 페이지 당 결과 | 보기 | 측정 단위
« 26 27 28 29 30 »  

품목 번호

재질

튜브 외경

합금성분분석(PMI)

N/A 합금 C-276 N/A 1/16 N/A PM3
N/A 합금 C-276 N/A 1/8 N/A PM3
N/A 합금 C-276 N/A 3/16 N/A PM3
N/A 합금 C-276 N/A 1/4 N/A PM3
N/A 합금 C-276 N/A 5/16 N/A PM3
N/A 합금 C-276 N/A 3/8 N/A PM3
N/A 합금 C-276 N/A 1/2 N/A PM3
N/A 합금 C-276 N/A 1/2 관통형 N/A PM3
N/A 합금 C-276 N/A 5/8 N/A PM3
N/A 합금 C-276 N/A 3/4 N/A PM3
N/A 합금 C-276 N/A 7/8 N/A PM3
N/A 합금 C-276 N/A 1 N/A PM3
N/A 합금 C-276 N/A 1 1/8 N/A PM3
N/A 합금 C-276 N/A 1 1/4 N/A PM3
N/A 합금 C-276 N/A 1 1/2 N/A PM3
N/A 합금 C-276 N/A 2 N/A PM3
N/A 황동 N/A 1/16 N/A PM3
N/A 황동 N/A 1/8 N/A PM3
N/A 황동 N/A 3/16 N/A PM3
N/A 황동 N/A 1/4 N/A PM3
N/A 황동 N/A 5/16 N/A PM3
N/A 황동 N/A 3/8 N/A PM3
N/A 황동 N/A 1/2 N/A PM3
N/A 황동 N/A 1/2 관통형 N/A PM3
N/A 황동 N/A 5/8 N/A PM3
701 - 725 의 796 | 페이지 당 결과 | 보기 | 측정 단위
« 26 27 28 29 30 »