다중CAD 다운로드(0)
  • 장바구니가 비어 있습니다
1 - 25 의 956 | 페이지 당 결과 | 보기 | 측정 단위
 1 2 3 4 5 »  

품목 번호

재질

튜브 외경

합금성분분석(PMI)

N/A 316 스테인리스강 N/A 2 N/A 없음
N/A 316 스테인리스강 N/A 3 N/A 없음
N/A 316 스테인리스강 N/A 4 N/A 없음
N/A 316 스테인리스강 N/A 6 N/A 없음
N/A 316 스테인리스강 N/A 8 N/A 없음
N/A 316 스테인리스강 N/A 10 N/A 없음
N/A 316 스테인리스강 N/A 12 N/A 없음
N/A 316 스테인리스강 N/A 14 N/A 없음
N/A 316 스테인리스강 N/A 15 N/A 없음
N/A 316 스테인리스강 N/A 16 N/A 없음
N/A 316 스테인리스강 N/A 18 N/A 없음
N/A 316 스테인리스강 N/A 20 N/A 없음
N/A 316 스테인리스강 N/A 22 N/A 없음
N/A 316 스테인리스강 N/A 25 N/A 없음
N/A 316 스테인리스강 N/A 28 N/A 없음
N/A 316 스테인리스강 N/A 28 N/A 없음
N/A 316 스테인리스강 N/A 30 N/A 없음
N/A 316 스테인리스강 N/A 30 N/A 없음
N/A 316 스테인리스강 N/A 32 N/A 없음
N/A 316 스테인리스강 N/A 32 N/A 없음
N/A 316 스테인리스강 N/A 38 N/A 없음
N/A 316 스테인리스강 N/A 38 N/A 없음
N/A 316 스테인리스강 N/A 50 N/A 없음
N/A 316 스테인리스강 N/A 50 N/A 없음
N/A 알루미늄 N/A 2 N/A 없음
1 - 25 의 956 | 페이지 당 결과 | 보기 | 측정 단위
 1 2 3 4 5 »