다중CAD 다운로드(0)
▾
이 카테고리의 항목은 2,132입니다. 처음의 1000개 기록만 리턴됩니다. 고급 검색을 사용하여 항목을 찾기 또는 브라우징하십시오.
품목 번호 |
재질 |
튜브 외경 |
합금성분분석(PMI) |
|---|---|---|---|
| SS-100-R-2 | 재질 N/A 316 스테인리스강 | 튜브 외경 N/A 1/16 x 1/8 | 합금성분분석(PMI) N/A 없음 |
| SS-100-R-4 | 재질 N/A 316 스테인리스강 | 튜브 외경 N/A 1/16 x 1/4 | 합금성분분석(PMI) N/A 없음 |
| SS-200-R-1 | 재질 N/A 316 스테인리스강 | 튜브 외경 N/A 1/8 x 1/16 | 합금성분분석(PMI) N/A 없음 |
| SS-200-R-2 | 재질 N/A 316 스테인리스강 | 튜브 외경 N/A 1/8 x 1/8 | 합금성분분석(PMI) N/A 없음 |
| SS-200-R-3 | 재질 N/A 316 스테인리스강 | 튜브 외경 N/A 1/8 x 3/16 | 합금성분분석(PMI) N/A 없음 |
| SS-200-R-4 | 재질 N/A 316 스테인리스강 | 튜브 외경 N/A 1/8 x 1/4 | 합금성분분석(PMI) N/A 없음 |
| SS-200-R-6 | 재질 N/A 316 스테인리스강 | 튜브 외경 N/A 1/8 x 3/8 | 합금성분분석(PMI) N/A 없음 |
| SS-200-R-8 | 재질 N/A 316 스테인리스강 | 튜브 외경 N/A 1/8 x 1/2 | 합금성분분석(PMI) N/A 없음 |
| SS-300-R-2 | 재질 N/A 316 스테인리스강 | 튜브 외경 N/A 3/16 x 1/8 | 합금성분분석(PMI) N/A 없음 |
| SS-300-R-4 | 재질 N/A 316 스테인리스강 | 튜브 외경 N/A 3/16 x 1/4 | 합금성분분석(PMI) N/A 없음 |
| SS-400-R-2 | 재질 N/A 316 스테인리스강 | 튜브 외경 N/A 1/4 x 1/8 | 합금성분분석(PMI) N/A 없음 |
| SS-400-R-3 | 재질 N/A 316 스테인리스강 | 튜브 외경 N/A 1/4 x 3/16 | 합금성분분석(PMI) N/A 없음 |
| SS-400-R-4 | 재질 N/A 316 스테인리스강 | 튜브 외경 N/A 1/4 x 1/4 | 합금성분분석(PMI) N/A 없음 |
| SS-400-R-5 | 재질 N/A 316 스테인리스강 | 튜브 외경 N/A 1/4 x 5/16 | 합금성분분석(PMI) N/A 없음 |
| SS-400-R-6 | 재질 N/A 316 스테인리스강 | 튜브 외경 N/A 1/4 x 3/8 | 합금성분분석(PMI) N/A 없음 |
| SS-400-R-8 | 재질 N/A 316 스테인리스강 | 튜브 외경 N/A 1/4 x 1/2 | 합금성분분석(PMI) N/A 없음 |
| SS-400-R-10 | 재질 N/A 316 스테인리스강 | 튜브 외경 N/A 1/4 x 5/8 | 합금성분분석(PMI) N/A 없음 |
| SS-400-R-12 | 재질 N/A 316 스테인리스강 | 튜브 외경 N/A 1/4 x 3/4 | 합금성분분석(PMI) N/A 없음 |
| SS-500-R-6 | 재질 N/A 316 스테인리스강 | 튜브 외경 N/A 5/16 x 3/8 | 합금성분분석(PMI) N/A 없음 |
| SS-500-R-8 | 재질 N/A 316 스테인리스강 | 튜브 외경 N/A 5/16 x 1/2 | 합금성분분석(PMI) N/A 없음 |
| SS-600-R-4 | 재질 N/A 316 스테인리스강 | 튜브 외경 N/A 3/8 x 1/4 | 합금성분분석(PMI) N/A 없음 |
| SS-600-R-6 | 재질 N/A 316 스테인리스강 | 튜브 외경 N/A 3/8 x 3/8 | 합금성분분석(PMI) N/A 없음 |
| SS-600-R-8 | 재질 N/A 316 스테인리스강 | 튜브 외경 N/A 3/8 x 1/2 | 합금성분분석(PMI) N/A 없음 |
| SS-600-R-10 | 재질 N/A 316 스테인리스강 | 튜브 외경 N/A 3/8 x 5/8 | 합금성분분석(PMI) N/A 없음 |
| SS-600-R-12 | 재질 N/A 316 스테인리스강 | 튜브 외경 N/A 3/8 x 3/4 | 합금성분분석(PMI) N/A 없음 |


