다중CAD 다운로드(0)
▾
1 2
품목 번호 |
재질 |
튜브 OD x VCR 크기 |
합금성분분석(PMI) |
|---|---|---|---|
| SS-4-VCR-3-4TA | 재질 N/A 316 스테인리스강 | 튜브 OD x VCR 크기 N/A 1/4 x 1/4 | 합금성분분석(PMI) N/A 없음 |
| SS-8-VCR-3-6TA | 재질 N/A 316 스테인리스강 | 튜브 OD x VCR 크기 N/A 3/8 x 1/2 | 합금성분분석(PMI) N/A 없음 |
| SS-8-VCR-3-8TA | 재질 N/A 316 스테인리스강 | 튜브 OD x VCR 크기 N/A 1/2 x 1/2 | 합금성분분석(PMI) N/A 없음 |
| 316L-4-VCR-3-4TA | 재질 N/A 316L 스테인리스강 | 튜브 OD x VCR 크기 N/A 1/4 x 1/4 | 합금성분분석(PMI) N/A 없음 |
| 316L-8-VCR-3-6TA | 재질 N/A 316L 스테인리스강 | 튜브 OD x VCR 크기 N/A 3/8 x 1/2 | 합금성분분석(PMI) N/A 없음 |
| 316L-8-VCR-3-8TA | 재질 N/A 316L 스테인리스강 | 튜브 OD x VCR 크기 N/A 1/2 x 1/2 | 합금성분분석(PMI) N/A 없음 |
| 6LV-4-VCR-3-4TA | 재질 N/A 316L VAR 스테인리스강 | 튜브 OD x VCR 크기 N/A 1/4 x 1/4 | 합금성분분석(PMI) N/A 없음 |
| 6LV-8-VCR-3-6TA | 재질 N/A 316L VAR 스테인리스강 | 튜브 OD x VCR 크기 N/A 3/8 x 1/2 | 합금성분분석(PMI) N/A 없음 |
| 6LV-8-VCR-3-8TA | 재질 N/A 316L VAR 스테인리스강 | 튜브 OD x VCR 크기 N/A 1/2 x 1/2 | 합금성분분석(PMI) N/A 없음 |
| SS-4-VCR-3-4TA-PMI | 재질 N/A 316 스테인리스강 | 튜브 OD x VCR 크기 N/A 1/4 x 1/4 | 합금성분분석(PMI) N/A PMI |
| SS-8-VCR-3-6TA-PMI | 재질 N/A 316 스테인리스강 | 튜브 OD x VCR 크기 N/A 3/8 x 1/2 | 합금성분분석(PMI) N/A PMI |
| SS-8-VCR-3-8TA-PMI | 재질 N/A 316 스테인리스강 | 튜브 OD x VCR 크기 N/A 1/2 x 1/2 | 합금성분분석(PMI) N/A PMI |
| 316L-4-VCR-3-4TA-PMI | 재질 N/A 316L 스테인리스강 | 튜브 OD x VCR 크기 N/A 1/4 x 1/4 | 합금성분분석(PMI) N/A PMI |
| 316L-8-VCR-3-6TA-PMI | 재질 N/A 316L 스테인리스강 | 튜브 OD x VCR 크기 N/A 3/8 x 1/2 | 합금성분분석(PMI) N/A PMI |
| 316L-8-VCR-3-8TA-PMI | 재질 N/A 316L 스테인리스강 | 튜브 OD x VCR 크기 N/A 1/2 x 1/2 | 합금성분분석(PMI) N/A PMI |
| 6LV-4-VCR-3-4TA-PMI | 재질 N/A 316L VAR 스테인리스강 | 튜브 OD x VCR 크기 N/A 1/4 x 1/4 | 합금성분분석(PMI) N/A PMI |
| 6LV-8-VCR-3-6TA-PMI | 재질 N/A 316L VAR 스테인리스강 | 튜브 OD x VCR 크기 N/A 3/8 x 1/2 | 합금성분분석(PMI) N/A PMI |
| 6LV-8-VCR-3-8TA-PMI | 재질 N/A 316L VAR 스테인리스강 | 튜브 OD x VCR 크기 N/A 1/2 x 1/2 | 합금성분분석(PMI) N/A PMI |
| SS-4-VCR-3-4TA-PM2 | 재질 N/A 316 스테인리스강 | 튜브 OD x VCR 크기 N/A 1/4 x 1/4 | 합금성분분석(PMI) N/A PM2 |
| SS-8-VCR-3-6TA-PM2 | 재질 N/A 316 스테인리스강 | 튜브 OD x VCR 크기 N/A 3/8 x 1/2 | 합금성분분석(PMI) N/A PM2 |
| SS-8-VCR-3-8TA-PM2 | 재질 N/A 316 스테인리스강 | 튜브 OD x VCR 크기 N/A 1/2 x 1/2 | 합금성분분석(PMI) N/A PM2 |
| 316L-4-VCR-3-4TA-PM2 | 재질 N/A 316L 스테인리스강 | 튜브 OD x VCR 크기 N/A 1/4 x 1/4 | 합금성분분석(PMI) N/A PM2 |
| 316L-8-VCR-3-6TA-PM2 | 재질 N/A 316L 스테인리스강 | 튜브 OD x VCR 크기 N/A 3/8 x 1/2 | 합금성분분석(PMI) N/A PM2 |
| 316L-8-VCR-3-8TA-PM2 | 재질 N/A 316L 스테인리스강 | 튜브 OD x VCR 크기 N/A 1/2 x 1/2 | 합금성분분석(PMI) N/A PM2 |
| 6LV-4-VCR-3-4TA-PM2 | 재질 N/A 316L VAR 스테인리스강 | 튜브 OD x VCR 크기 N/A 1/4 x 1/4 | 합금성분분석(PMI) N/A PM2 |
1 2