모든 카테고리
피팅 - 면 밀폐 VCO O-링
피팅 - 면 밀폐 VCR 가스켓
피팅 - 파이프
피팅 - 플라스틱(PFA)
피팅 - 스누버/진공
피팅 - 튜브
피팅 - UHP 플라스틱(PFA)
피팅 - 용접
매니폴드
중압 및 고압 제품
레귤레이터
밸브 - 볼 차단
밸브 - 벨로우즈 차단
밸브 - 다이어프램 차단
밸브 - 체크/릴리프
밸브 - 방향 전환형/교차형
샘플 실린더
밸브 및 매니폴드 밸브
압력 게이지
밸브 - 니들 차단
밸브 - 플라스틱(PFA)
밸브 - 플러그 차단
밸브 - 유량 조절
퀵 코넥트
일반 유틸리티 서비스 니들 밸브
밸브 - 게이지 루트
플라스틱 제품 - 플루오르수지 다이어프램 밸브
공정용 인터페이스 밸브 및 모노플랜지
호스 및 플렉시블 튜빙
사전 제작된 서브시스템
필터
추가 제품 - 액세서리
방식 검색어
방식 품목 번호
|
모든 카테고리
롱 튜브 맞대기 용접 - 인치규격
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
다중CAD 다운로드(0)
▾
장바구니가 비어 있습니다
CAD 파일 요청하기
모든 카테고리
>
피팅 - 면 밀폐 VCR 가스켓
>
VCR - 그랜드
>
롱 튜브 맞대기 용접 - 인치규격
> 품목 번호 316L-4-VCR-3-4TB2
모든 카테고리
모든 카테고리
피팅 - 면 밀폐 VCR 가스켓
피팅 - 면 밀폐 VCR 가스켓
VCR - 그랜드
VCR - 그랜드
롱 튜브 맞대기 용접 - 인치규격
롱 튜브 맞대기 용접 - 인치규격
품목 번호 316L-4-VCR-3-4TB2
품목 번호 316L-4-VCR-3-4TB2, 롱 튜브 맞대기 용접 - 인치규격
316L-4-VCR-3-4TB2
롱 튜브 맞대기 용접 - 인치규격
CAD 장바구니에 추가
이 페이지를 전자우편으로 보내기
PDF 다운로드
PDF 다운로드
인쇄 가능한 페이지
다운로드
MS-01-24 VCR Metal Gasket Face Seal Fittings - SmartPlant
Back
측정 단위
파운드
미터
모두
사양
재질
N/A
316L 스테인리스강
튜브 OD x VCR 크기 x 길이
N/A
1/4 x 1/4 x 1.20
테스트 및 승인
N/A
없음
세정 및 포장
N/A
없음