다중CAD 다운로드(0)
  • 장바구니가 비어 있습니다
1 - 25 의 572 | 페이지 당 결과 | 보기 | 측정 단위
 1 2 3 4 5 »  

품목 번호

재질

튜브 OD x ISO 나사 크기

합금성분분석(PMI)

N/A 316 스테인리스강 N/A 1/4 x 1/4 N/A 없음
N/A 316 스테인리스강 N/A 1/4 x 3/8 N/A 없음
N/A 316 스테인리스강 N/A 1/4 x 1/2 N/A 없음
N/A 316 스테인리스강 N/A 5/16 x 1/4 N/A 없음
N/A 316 스테인리스강 N/A 5/16 x 1/2 N/A 없음
N/A 316 스테인리스강 N/A 3/8 x 1/4 N/A 없음
N/A 316 스테인리스강 N/A 3/8 x 3/8 N/A 없음
N/A 316 스테인리스강 N/A 3/8 x 1/2 N/A 없음
N/A 316 스테인리스강 N/A 1/2 x 1/4 N/A 없음
N/A 316 스테인리스강 N/A 1/2 x 3/8 N/A 없음
N/A 316 스테인리스강 N/A 1/2 x 1/2 N/A 없음
N/A 알루미늄 N/A 1/4 x 1/4 N/A 없음
N/A 알루미늄 N/A 1/4 x 3/8 N/A 없음
N/A 알루미늄 N/A 1/4 x 1/2 N/A 없음
N/A 알루미늄 N/A 5/16 x 1/4 N/A 없음
N/A 알루미늄 N/A 5/16 x 1/2 N/A 없음
N/A 알루미늄 N/A 3/8 x 1/4 N/A 없음
N/A 알루미늄 N/A 3/8 x 3/8 N/A 없음
N/A 알루미늄 N/A 3/8 x 1/2 N/A 없음
N/A 알루미늄 N/A 1/2 x 1/4 N/A 없음
N/A 알루미늄 N/A 1/2 x 3/8 N/A 없음
N/A 알루미늄 N/A 1/2 x 1/2 N/A 없음
N/A 합금 20 N/A 1/4 x 1/4 N/A 없음
N/A 합금 20 N/A 1/4 x 3/8 N/A 없음
N/A 합금 20 N/A 1/4 x 1/2 N/A 없음
1 - 25 의 572 | 페이지 당 결과 | 보기 | 측정 단위
 1 2 3 4 5 »