모든 카테고리
피팅 - 면 밀폐 VCO O-링
피팅 - 면 밀폐 VCR 가스켓
피팅 - 파이프
피팅 - 플라스틱(PFA)
피팅 - 스누버/진공
피팅 - 튜브
피팅 - UHP 플라스틱(PFA)
피팅 - 용접
매니폴드
중압 및 고압 제품
레귤레이터
밸브 - 볼 차단
밸브 - 벨로우즈 차단
밸브 - 다이어프램 차단
밸브 - 체크/릴리프
밸브 - 방향 전환형/교차형
샘플 실린더
밸브 및 매니폴드 밸브
압력 게이지
밸브 - 니들 차단
밸브 - 플라스틱(PFA)
밸브 - 플러그 차단
밸브 - 유량 조절
퀵 코넥트
일반 유틸리티 서비스 니들 밸브
밸브 - 게이지 루트
플라스틱 제품 - 플루오르수지 다이어프램 밸브
공정용 인터페이스 밸브 및 모노플랜지
호스 및 플렉시블 튜빙
사전 제작된 서브시스템
필터
추가 제품 - 액세서리
방식 검색어
방식 품목 번호
모든 카테고리
숏 튜브 맞대기 용접 - 인치규격
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어
한국어
다중CAD 다운로드(0)
▾
장바구니가 비어 있습니다
CAD 파일 요청하기
모든 카테고리
>
피팅 - 면 밀폐 VCR 가스켓
>
VCR - 그랜드
>
숏 튜브 맞대기 용접 - 인치규격
> 품목 번호 6LV-2-VCR-3S-2TB7
모든 카테고리
모든 카테고리
피팅 - 면 밀폐 VCR 가스켓
피팅 - 면 밀폐 VCR 가스켓
VCR - 그랜드
VCR - 그랜드
숏 튜브 맞대기 용접 - 인치규격
숏 튜브 맞대기 용접 - 인치규격
품목 번호 6LV-2-VCR-3S-2TB7
품목 번호 6LV-2-VCR-3S-2TB7, 숏 튜브 맞대기 용접 - 인치규격
6LV-2-VCR-3S-2TB7
숏 튜브 맞대기 용접 - 인치규격
CAD 장바구니에 추가
이 페이지를 전자우편으로 보내기
PDF 다운로드
PDF 다운로드
인쇄 가능한 페이지
다운로드
MS-01-24 VCR Metal Gasket Face Seal Fittings - SmartPlant
Back
측정 단위
파운드
미터
모두
사양
재질
N/A
316L VAR 스테인리스강
튜브 OD x VCR 크기 x 길이
N/A
1/8 x 1/8 x 1.08
테스트 및 승인
N/A
없음
세정 및 포장
N/A
없음
User Information
close
필수 입력 사항
*
이메일
*
이름
*
성
*
프로젝트명
회사
Project Location
국가
*
AFGHANISTAN
Aland Islands
ALBANIA
ALGERIA
AMERICAN SAMOA
ANDORRA
ANGOLA
ANGUILLA
ANTARCTICA
ANTIGUA AND BARBUDA
ARGENTINA
ARMENIA
ARUBA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BAHAMAS
BAHRAIN
BANGLADESH
BARBADOS
BELARUS
BELGIUM
BELIZE
BENIN
BERMUDA
BHUTAN
BOLIVIA
BOSNIA AND HERZEGOWINA
BOTSWANA
BOUVET ISLAND
BRAZIL
BRITISH INDIAN OCEAN TER.
BRUNEI DARUSSALAM
BULGARIA
BURKINA FASO
BURUNDI
CAMBODIA
CAMEROON
CANADA
CAPE VERDE
CAYMAN ISLANDS
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
CHAD
CHILE
CHINA
CHRISTMAS ISLAND
COCOS (KEELING) ISLANDS
COLOMBIA
COMOROS
CONGO
COOK ISLANDS
COSTA RICA
COTE D'IVOIRE
CROATIA
CUBA
CYPRUS
CZECH REPUBLIC
DEMO. PEOPLE'S REP. KOREA
Democratic Republic of Congo
DENMARK
DJIBOUTI
DOMINICA
DOMINICAN REPUBLIC
ECUADOR
EGYPT
EL SALVADOR
EQUATORIAL GUINEA
ERITREA
ESTONIA
ETHIOPIA
FAEROE ISLANDS
FALKLAND ISLANDS
FED. STATES MICRONESIA
FIJI
FINLAND
FRANCE
FRENCH GUIANA
FRENCH POLYNESIA
FRENCH SOUTHERN TER.
GABON
GAMBIA
GEORGIA
GERMANY
GHANA
GIBRALTAR
GREECE
GREENLAND
GRENADA
GUADELOUPE
GUAM
GUATEMALA
Guernsey
GUINEA
GUINEA-BISSAU
GUYANA
HAITI
HEARD AND MC DONALD ISL.
HONDURAS
HONG KONG
HUNGARY
ICELAND
INDIA
INDONESIA
IRAN
IRAQ
IRELAND
Isle of Man
ISRAEL
ITALY
JAMAICA
JAPAN
Jersey
JORDAN
KAZAKHSTAN
KENYA
KIRIBATI
KUWAIT
KYRGYZSTAN
LAOS
LATVIA
LEBANON
LESOTHO
LIBERIA
LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA
LIECHTENSTEIN
LITHUANIA
LUXEMBOURG
MACAO
MACEDONIA
MADAGASCAR
MALAWI
MALAYSIA
MALDIVES
MALI
MALTA
MARSHALL ISLANDS
MARTINIQUE
MAURITANIA
MAURITIUS
MAYOTTE
MEXICO
MONACO
MONGOLIA
Montenegro
MONTSERRAT
MOROCCO
MOZAMBIQUE
MYANMAR
NAMIBIA
NAURU
NEPAL
NETHERLANDS
NETHERLANDS ANTILLES
NEW CALEDONIA
NEW ZEALAND
NICARAGUA
NIGER
NIGERIA
NIUE
NORFOLK ISLAND
NORTHERN MARIANA ISL.
NORWAY
NOT ON THE LIST
OMAN
PAKISTAN
PALAU
Palestinian Territory
PANAMA
PAPUA NEW GUINEA
PARAGUAY
PERU
PHILIPPINES
PITCAIRN
POLAND
PORTUGAL
PUERTO RICO
QATAR
REPUBLIC OF KOREA
REPUBLIC OF MOLDOVA
REUNION
ROMANIA
RUSSIAN FEDERATION
RWANDA
Saint Barthelemy
SAINT KITTS AND NEVIS
SAINT LUCIA
Saint Martin
SAINT VINCENT & GRNDNS
SAMOA
SAN MARINO
SAO TOME AND PRINCIPE
SAUDI ARABIA
SENEGAL
Serbia
SEYCHELLES
SIERRA LEONE
SINGAPORE
SLOVAKIA
SLOVENIA
SO. GA & SO. SNDWCH ISL.
SOLOMON ISLANDS
SOMALIA
SOUTH AFRICA
SPAIN
SRI LANKA
ST. HELENA
ST. PIERRE AND MIQUELON
SUDAN
SURINAME
SVALBARD & JAN MAYEN ISL.
SWAZILAND
SWEDEN
SWITZERLAND
SYRIAN ARAB REPUBLIC
TAIWAN
TAJIKISTAN
THAILAND
Timor-Leste
TOGO
TOKELAU
TONGA
TRINIDAD AND TOBAGO
TUNISIA
TURKEY
TURKMENISTAN
TURKS & CAICOS ISLANDS
TUVALU
UGANDA
UKRAINE
UNITED ARAB EMIRATES
UNITED KINGDOM
UNITED REP. OF TANZANIA
United States Minor Outlying Islands
UNITED STATES OF AMERICA
URUGUAY
UZBEKISTAN
VANUATU
VATICAN CITY
VENEZUELA
VIETNAM
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)
VIRGIN ISLANDS (U.S.A.)
WALLIS & FUTUNA ISLANDS
WESTERN SOMOA
YEMEN
ZAMBIA
ZIMBABWE
직급
우편 번호
*
전화 번호
추적 정보
도시
*
직함
제출
close
Deutsch
English
Français
日本語
简体中文
Español
русский
한국어